Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
601 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza distanziale Acquista
0,2337 € - 0,2337 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
PA
30.0 mm
0,336 € - 0,336 € 327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,193 € - 0,7873 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
1,0679 € - 1,0679 € 56790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,193 € - 0,2152 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,1631 € - 0,2014 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon
6.0 mm
0,2151 € - 0,2656 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon
15.0 mm
0,177 € - 0,2186 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon
8.0 mm
0,2332 € - 0,288 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon
18.0 mm
0,178 € - 0,2197 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon
10.0 mm
0,2686 € - 0,3317 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon
20.0 mm
1,082 € - 1,4871 € 33624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,2249 € - 0,2499 € 2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,1513 € - 0,168 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,6486 € - 1,2661 € 824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
25.0 mm
0,3675 € - 0,4225 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
PA
6.4 mm
0,6362 € - 1,24 € 19194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
18.0 mm
0,3675 € - 0,4225 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
PA
6.4 mm
0,558 € - 1,0891 € 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
15.0 mm
Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
PA
22.2 mm
  • di 31
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M3 30.0 mm

10587294

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm 5.0 mm

10339664

Fascia di prezzo
0,336 € - 0,336 €

Livelli di giacenza
327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina 8.0 mm 18.0 mm

10339701

Fascia di prezzo
0,7873 € - 0,193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm 10.0 mm

10339657

Fascia di prezzo
1,0679 € - 1,0679 €

Livelli di giacenza
56790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina 8.0 mm 10.0 mm

10339695

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,193 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M4 x 0.7 6.0 mm

10341582

Fascia di prezzo
0,2014 € - 0,1631 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M4 x 0.7 15.0 mm

10341629

Fascia di prezzo
0,2656 € - 0,2151 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

10341599

Fascia di prezzo
0,2186 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M4 x 0.7 18.0 mm

10341636

Fascia di prezzo
0,288 € - 0,2332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M4 x 0.7 10.0 mm

10341605

Fascia di prezzo
0,2197 € - 0,178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M4 x 0.7 20.0 mm

10341643

Fascia di prezzo
0,3317 € - 0,2686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina 6.0 mm 30.0 mm

10339671

Fascia di prezzo
1,4871 € - 1,082 €

Livelli di giacenza
33624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina 8.0 mm 25.0 mm

10339718

Fascia di prezzo
0,2499 € - 0,2249 €

Livelli di giacenza
2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina 6.0 mm 8.0 mm

10339688

Fascia di prezzo
0,168 € - 0,1513 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 25.0 mm

10226858

Fascia di prezzo
1,2661 € - 0,6486 €

Livelli di giacenza
824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M4 6.4 mm

10341490

Fascia di prezzo
0,4225 € - 0,3675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 18.0 mm

10226827

Fascia di prezzo
1,24 € - 0,6362 €

Livelli di giacenza
19194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M3 6.4 mm

10341469

Fascia di prezzo
0,4225 € - 0,3675 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 15.0 mm

10226810

Fascia di prezzo
1,0891 € - 0,558 €

Livelli di giacenza
10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M3 22.2 mm

10341520


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    22.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6