Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10339671
1306270
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 999 | 1,4871 € |
| 1000 + | 1,082 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Lunghezza filetto interno | 0.394 in |
| Lunghezza filetto interno | 10.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M3 |
| Lunghezza distanziale | 1.181 in |
| Lunghezza distanziale | 30.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Distanza tra le estremità | 0.236 in |
| Distanza tra le estremità | 6.0 mm |
| Lunghezza filetto interno A | 0.394 in |
| Lunghezza filetto interno A | 10.0 mm |
| Temperatura di esercizio massima | 284 °F |
| Temperatura di esercizio massima | 140 °C |