Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M4 x 0.7 15.0 mm

Distanziale filettato femmina-femmina in poliammide, utilizzato per separare i componenti di montaggio. Il materiale non conduttivo fornisce isolamento dalle interferenze elettriche. Combinabile con la nostra selezione di rondelle, viti e dadi per una soluzione completa.
Codice articolo Essentra :

10341629

Codice articolo precedente:

14MMHTSP015

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2656 €
5000 - 19999 0,239 €
20000 + 0,2151 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

265,60 €

1000 x 0,2656 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Forma del distanziale Esagonale
Dimensioni filettatura M4
Lunghezza distanziale 15.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo Female Threaded
Codice doganale 3926909790
Distanza tra le estremità 6.0 mm
Lunghezza filetto interno A 15.0 mm
Temperatura di esercizio massima 85 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci