Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2337 € - 0,2337 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,336 € - 0,336 € | 327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,193 € - 0,7873 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0679 € - 1,0679 € | 56790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,193 € - 0,2152 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1631 € - 0,2014 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2151 € - 0,2656 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,177 € - 0,2186 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2332 € - 0,288 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,178 € - 0,2197 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2686 € - 0,3317 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,082 € - 1,4871 € | 33624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2249 € - 0,2499 € | 2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1513 € - 0,168 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6486 € - 1,2661 € | 824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3675 € - 0,4225 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6362 € - 1,24 € | 19194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3675 € - 0,4225 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,558 € - 1,0891 € | 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare