Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5112 € - 0,8936 € | 19315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,541 € - 0,9489 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7917 € - 1,0849 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5282 € - 1,0296 € | 1564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,609 € - 1,1868 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7109 € - 1,3851 € | 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6486 € - 1,2661 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1315 € - 0,1315 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3903 € - 0,4494 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
Naturale
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1643 € - 0,1643 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,541 € - 0,9489 € | 3612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,541 € - 0,9489 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,541 € - 0,9489 € | 4006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0324 € - 1,0324 € | 1049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,2691 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2308 € - 0,3073 € | Richiedi il lead time qui |
#10-32
|
Naturale
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1912 € - 0,2535 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1798 € - 0,2407 € | 15980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2294 € - 0,2549 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2974 € - 0,2974 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm