Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10306734
552196
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,9489 € |
| 1000 - 4999 | 0,6869 € |
| 5000 + | 0,541 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Lunghezza filetto interno | 0.197 in |
| Lunghezza filetto interno | 5.0 mm |
| Forma del distanziale | Esagonale |
| Dimensioni filettatura | M3 |
| Lunghezza distanziale | 15.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.591 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Tipo | Female-Female Threaded |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Distanza tra le estremità | 0.236 in |
| Distanza tra le estremità | 6.0 mm |
| Lunghezza filetto interno A | 15.0 mm |
| Lunghezza filetto interno A | 0.591 in |
| Temperatura di esercizio massima | 284 °F |
| Temperatura di esercizio massima | 140 °C |