Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1617 € - 1,8915 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3665 € - 0,4318 € | 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,88 € - 1,5561 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2874 € - 0,336 € | 18415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,8617 € - 2,8617 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,9876 € - 15,9336 € | 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,48 € - 25,1255 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,7461 € - 1,4646 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8384 € - 1,4756 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5526 € - 0,6442 € | 7084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,311 € - 0,3624 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6065 € - 1,3375 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7033 € - 1,3776 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,713 € - 1,3956 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2853 € - 0,2853 € | 3055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0452 € - 1,1982 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4985 € - 0,8073 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1911 € - 1,327 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4475 € - 0,5566 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm