Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
585 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma del distanziale Materiale Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,1854 € - 0,2289 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
M3 x 0.5
14.0 mm
0,1802 € - 0,2225 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
13.0 mm
0,1819 € - 0,2246 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
M4 x 0.7
13.0 mm
0,1713 € - 0,2115 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
Nylon 6/6
M4 x 0.7
10.0 mm
0,1784 € - 0,2203 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
12.0 mm
0,1896 € - 0,2341 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
M4 x 0.7
18.0 mm
0,1889 € - 0,2332 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
19.0 mm
0,1881 € - 0,2323 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
Nylon 6/6
M3 x 0.5
16.0 mm
0,3109 € - 0,362 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
#8-32
25.4 mm
0,1955 € - 0,2414 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
M4 x 0.7
22.0 mm
0,1913 € - 0,2361 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
20.0 mm
0,1855 € - 0,229 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
M4 x 0.7
14.0 mm
0,1681 € - 0,2075 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
M3 x 0.5
6.0 mm
0,175 € - 0,2161 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
11.0 mm
0,1941 € - 0,2396 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
M4 x 0.7
20.0 mm
0,1716 € - 0,2118 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
10.0 mm
0,424 € - 0,5654 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
M3 x 0.5
20.0 mm
0,1913 € - 0,2362 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
8.0 mm
0,1784 € - 0,2203 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
Nylon 6/6
M4 x 0.7
12.0 mm
0,1698 € - 0,2097 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon 6/6
M3 x 0.5
8.0 mm
  • di 30
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 14.0 mm

10372906

Fascia di prezzo
0,2289 € - 0,1854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    4.8 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3 x 0.5
  • Lunghezza distanziale
    14.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3.5 13.0 mm

10373002

Fascia di prezzo
0,2225 € - 0,1802 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.4 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3.5 x 0.6
  • Lunghezza distanziale
    13.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M4 13.0 mm

10373101

Fascia di prezzo
0,2246 € - 0,1819 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    9.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Lunghezza distanziale
    13.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M4 10.0 mm

10373071

Fascia di prezzo
0,2115 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.4 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3.5 12.0 mm

10372999

Fascia di prezzo
0,2203 € - 0,1784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.4 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3.5 x 0.6
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M4 18.0 mm

10373149

Fascia di prezzo
0,2341 € - 0,1896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    9.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3.5 19.0 mm

10373033

Fascia di prezzo
0,2332 € - 0,1889 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.4 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3.5 x 0.6
  • Lunghezza distanziale
    19.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 16.0 mm

10372913

Fascia di prezzo
0,2323 € - 0,1881 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    4.8 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3 x 0.5
  • Lunghezza distanziale
    16.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.4 mm #8-32 25.4 mm

10373217

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,3109 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    9.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8-32
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M4 22.0 mm

10373170

Fascia di prezzo
0,2414 € - 0,1955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    9.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Lunghezza distanziale
    22.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3.5 20.0 mm

10373040

Fascia di prezzo
0,2361 € - 0,1913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.4 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3.5 x 0.6
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M4 14.0 mm

10373118

Fascia di prezzo
0,229 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    9.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Lunghezza distanziale
    14.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 6.0 mm

10372845

Fascia di prezzo
0,2075 € - 0,1681 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3 x 0.5
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3.5 11.0 mm

10372982

Fascia di prezzo
0,2161 € - 0,175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.4 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3.5 x 0.6
  • Lunghezza distanziale
    11.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M4 20.0 mm

10373163

Fascia di prezzo
0,2396 € - 0,1941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    9.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3.5 10.0 mm

10372975

Fascia di prezzo
0,2118 € - 0,1716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.4 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3.5 x 0.6
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 20.0 mm

10372937

Fascia di prezzo
0,5654 € - 0,424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    4.8 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3 x 0.5
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3.5 8.0 mm

10372968

Fascia di prezzo
0,2362 € - 0,1913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3.5 x 0.6
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M4 12.0 mm

10373095

Fascia di prezzo
0,2203 € - 0,1784 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    9.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 8.0 mm

10372852

Fascia di prezzo
0,2097 € - 0,1698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    4.8 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3 x 0.5
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm