Menu Ricerca

Distanziale con innesto a scatto

Disponibile

Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.

Codice Serie: SR6431

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza testa bloccante Diametro foro Spessore pannello Lunghezza distanziale Acquista
0,0813 € - 0,1084 € 8960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2501 € - 0,286 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,3012 € - 0,3261 € 2587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,3012 € - 0,3261 € 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2501 € - 0,286 € 7010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3012 € - 0,3261 € 95117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3012 € - 0,3261 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,3012 € - 0,3261 € 9057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1619 € - 0,1799 € 6863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1962 € - 0,362 € 4218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,3012 € - 0,3261 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,3012 € - 0,3261 € 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,0435 € - 0,0435 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,3012 € - 0,3261 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2052 € - 0,228 € 54991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1143 € - 0,127 € 3242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,1266 € - 0,1407 € 8071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0494 € - 0,0494 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,0624 € - 0,0624 € 654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
0,3318 € - 0,3874 € 16595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
  • di 3
Rivetto a espansione 0.8 mm 3.2 mm PA Nero

10406984

Fascia di prezzo
0,1084 € - 0,0813 €

Livelli di giacenza
8960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Supporto chiusura a scatto 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022474

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,2501 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022535

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
2587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022573

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022511

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,2501 €

Livelli di giacenza
7010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022559

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
95117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022610

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022634

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
9057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto per scheda elettronica 15.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022481

Fascia di prezzo
0,1799 € - 0,1619 €

Livelli di giacenza
6863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184578

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
4218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.2 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022597

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022658

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184530

Fascia di prezzo
0,0435 € - 0,0435 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022498

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022504

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,2052 €

Livelli di giacenza
54991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto per scheda elettronica 1.6 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022467

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,1143 €

Livelli di giacenza
3242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022528

Fascia di prezzo
0,1407 € - 0,1266 €

Livelli di giacenza
8071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184561

Fascia di prezzo
0,0494 € - 0,0494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.2 mm
Supporto chiusura a scatto 2.6 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184585

Fascia di prezzo
0,0624 € - 0,0624 €

Livelli di giacenza
654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.1 mm
Supporto chiusura a scatto 6.6 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381540

Fascia di prezzo
0,3874 € - 0,3318 €

Livelli di giacenza
16595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.7 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm