I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | b1 | Diametro Nominale | Classe pressione nominale | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1033 € - 2,3615 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 13,9871 € - 13,9871 € | Richiedi il lead time qui |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
| 1,1911 € - 1,3228 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 0,5445 € - 0,5445 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
| 2,3227 € - 4,5209 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 0,7618 € - 4,0747 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 1,3705 € - 1,3705 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 1,8978 € - 4,0747 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 1,2492 € - 1,3865 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
| 38,2265 € - 38,2265 € | Richiedi il lead time qui |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 7,9314 € - 17,0129 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
12"
|
300
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
| 19,5169 € - 19,5169 € | Richiedi il lead time qui |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 2,0395 € - 4,3721 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 4,1781 € - 8,9228 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,9064 € - 1,0084 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,2817 € - 2,7482 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 2,082 € - 4,5209 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 2,9429 € - 10,7371 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 11,1896 € - 12,4224 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| 1,1911 € - 2,5549 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare