Menu Ricerca

Dischi per flange con fori

Disponibile

I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.

Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.

L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).

  • I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
148 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità b1 Diametro Nominale Classe pressione nominale OD Acquista
1,1033 € - 2,3615 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
150
108.0 mm
13,9871 € - 13,9871 € Richiedi il lead time qui
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
1,1911 € - 1,3228 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
300
117.5 mm
0,5445 € - 0,5445 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
300
133.4 mm
2,3227 € - 4,5209 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
300
209.6 mm
0,7618 € - 4,0747 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
300
190.5 mm
1,3705 € - 1,3705 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
300
279.4 mm
1,8978 € - 4,0747 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
150
190.5 mm
1,2492 € - 1,3865 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
300
123.8 mm
38,2265 € - 38,2265 € Richiedi il lead time qui
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
7,9314 € - 17,0129 € Richiedi il lead time qui
31.8 mm
12"
300
520.7 mm
19,5169 € - 19,5169 € Richiedi il lead time qui
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
2,0395 € - 4,3721 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
16
200.0 mm
4,1781 € - 8,9228 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
10
340.0 mm
0,9064 € - 1,0084 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
6
75.0 mm
1,2817 € - 2,7482 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
6
130.0 mm
2,082 € - 4,5209 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
6
210.0 mm
2,9429 € - 10,7371 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
6
375.0 mm
11,1896 € - 12,4224 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
6
645.0 mm
1,1911 € - 2,5549 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
25
115.0 mm
  • di 8
Protezione flangia 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Nero Gomma

10386842

Fascia di prezzo
2,3615 € - 1,1033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Nero PP

10387061

Fascia di prezzo
13,9871 € - 13,9871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Diametro Nominale
    32"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 117.5 mm ASME, ANSI 300 3/4 Nero Gomma

10387108

Fascia di prezzo
1,3228 € - 1,1911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Nero Gomma

10387122

Fascia di prezzo
0,5445 € - 0,5445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Nero Gomma

10387160

Fascia di prezzo
4,5209 € - 2,3227 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 190.5 mm ASME, ANSI 300 2 1/2 Nero Gomma

10387153

Fascia di prezzo
4,0747 € - 0,7618 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 Nero Gomma

10387191

Fascia di prezzo
1,3705 € - 1,3705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Nero Gomma

10386897

Fascia di prezzo
4,0747 € - 1,8978 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 Nero Gomma

10387115

Fascia di prezzo
1,3865 € - 1,2492 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Nero PP

10387085

Fascia di prezzo
38,2265 € - 38,2265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Diametro Nominale
    36"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 520.7 mm ASME, ANSI 300 12 Nero PP

10387238

Fascia di prezzo
17,0129 € - 7,9314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    520.7 mm
  • Diametro Nominale
    12"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Nero PP

10387023

Fascia di prezzo
19,5169 € - 19,5169 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Diametro Nominale
    24"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 200.0 mm DIN 1016 DN80 Nero Corrugated LDPE

10387948

Fascia di prezzo
4,3721 € - 2,0395 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Classe pressione nominale
    10
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 340.0 mm DIN 10 DN 200 Nero Corrugated LDPE

10387986

Fascia di prezzo
8,9228 € - 4,1781 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Classe pressione nominale
    10
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 75.0 mm DIN 6 DN 10 Nero Corrugated LDPE

10387702

Fascia di prezzo
1,0084 € - 0,9064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 130.0 mm DIN 6 DN 40 Nero Corrugated LDPE

10387740

Fascia di prezzo
2,7482 € - 1,2817 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    130.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 210.0 mm DIN 6 DN100 Nero Corrugated LDPE

10387788

Fascia di prezzo
4,5209 € - 2,082 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    210.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 375.0 mm DIN 6 DN 250 Nero Corrugated LDPE

10387825

Fascia di prezzo
10,7371 € - 2,9429 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia DN 500 6 Corrugated LDPE Nero Corrugated LDPE

10637678

Fascia di prezzo
12,4224 € - 11,1896 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    645.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 115.0 mm DIN 101625 DN25 Nero Corrugated LDPE

10387894

Fascia di prezzo
2,5549 € - 1,1911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Classe pressione nominale
    25
  • Classe pressione nominale
    10
  • Classe pressione nominale
    16