Menu Ricerca

Die Springs

Disponibile

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
439 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Deflessione di esercizio massima Rigidità Colore Diametro foro Deflessione massima Forza massima Tipo Acquista
9,1889 € - 12,6807 € Richiedi il lead time qui
60.8 mm
50.8 Nmm
Blu
40.0 mm
67.5 mm
3429.0 N
Per impieghi medi
12,64 € - 17,4432 € Richiedi il lead time qui
81.2 mm
37.4 Nmm
Blu
40.0 mm
91.8 mm
3430.0 N
Per impieghi medi
8,9583 € - 12,3625 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.4 mm
166.2 Nmm
Blu
50.0 mm
34.9 mm
5800.0 N
Per impieghi medi
13,3089 € - 18,3663 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
94.8 Nmm
Blu
50.0 mm
59.8 mm
5667.0 N
Per impieghi medi
1,9069 € - 2,6316 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
17.8 Nmm
Blu
16.0 mm
38.8 mm
692.0 N
Light Duty
4,7466 € - 6,5503 € Richiedi il lead time qui
122.0 mm
4.2 Nmm
Blu
16.0 mm
153.8 mm
644.0 N
Per impieghi medi
1,0306 € - 1,4223 € Richiedi il lead time qui
17.6 mm
46.7 Nmm
Blu
20.0 mm
18.8 mm
877.0 N
Per impieghi medi
1,6166 € - 2,2266 € Richiedi il lead time qui
35.6 mm
22.1 Nmm
Blu
20.0 mm
39.7 mm
877.0 N
Per impieghi medi
8,0903 € - 11,1646 € Richiedi il lead time qui
60.8 mm
31.7 Nmm
Verde
40.0 mm
76.8 mm
2437.0 N
Light Duty
17,699 € - 24,4247 € Richiedi il lead time qui
122.0 mm
15.5 Nmm
Verde
40.0 mm
156.0 mm
2412.0 N
Light Duty
10,8376 € - 14,9559 € Richiedi il lead time qui
40.8 mm
90.4 Nmm
Verde
50.0 mm
62.3 mm
5629.0 N
Light Duty
23,5836 € - 30,187 € Richiedi il lead time qui
60.8 mm
56.9 Nmm
Verde
50.0 mm
91.8 mm
5224.0 N
Light Duty
11,4228 € - 15,7634 € Richiedi il lead time qui
81.2 mm
23.5 Nmm
Verde
40.0 mm
102.8 mm
2412.0 N
Light Duty
12,0217 € - 16,59 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
125.2 Nmm
Verde
50.0 mm
46.2 mm
5782.0 N
Light Duty
13,7197 € - 18,9332 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
70.4 Nmm
Verde
50.0 mm
77.4 mm
5447.0 N
Light Duty
14,6736 € - 20,2495 € Richiedi il lead time qui
81.2 mm
41.8 Nmm
Verde
50.0 mm
122.8 mm
5132.0 N
Light Duty
2,1918 € - 3,0247 € Richiedi il lead time qui
35.6 mm
40.8 Nmm
Blu
25.0 mm
38.0 mm
1552.0 N
Per impieghi medi
1,0232 € - 1,412 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
171.5 Nmm
Blu
25.0 mm
10.0 mm
1749.0 N
Light Duty
1,5513 € - 2,1408 € Richiedi il lead time qui
20.4 mm
74.6 Nmm
Blu
25.0 mm
21.7 mm
1618.0 N
Per impieghi medi
2,4113 € - 3,3277 € Richiedi il lead time qui
40.8 mm
35.7 Nmm
Blu
25.0 mm
43.1 mm
1540.0 N
Per impieghi medi
  • di 22
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 50.8 Nmm

10630822

Fascia di prezzo
12,6807 € - 9,1889 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    67.5 mm
  • Forza massima
    3429.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    60.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 37.4 Nmm

10637333

Fascia di prezzo
17,4432 € - 12,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    91.8 mm
  • Forza massima
    3430.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    81.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 166.2 Nmm

10637326

Fascia di prezzo
12,3625 € - 8,9583 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    34.9 mm
  • Forza massima
    5800.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    30.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 94.8 Nmm

10643969

Fascia di prezzo
18,3663 € - 13,3089 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    59.8 mm
  • Forza massima
    5667.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    50.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 76.0 mm 17.8 Nmm

10444832

Fascia di prezzo
2,6316 € - 1,9069 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    38.8 mm
  • Forza massima
    692.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    30.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 305.0 mm 4.2 Nmm

10631232

Fascia di prezzo
6,5503 € - 4,7466 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    153.8 mm
  • Forza massima
    644.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    122.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 46.7 Nmm

10444870

Fascia di prezzo
1,4223 € - 1,0306 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    18.8 mm
  • Forza massima
    877.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    17.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 89.0 mm 22.1 Nmm

10644386

Fascia di prezzo
2,2266 € - 1,6166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    39.7 mm
  • Forza massima
    877.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    35.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 31.7 Nmm

10630952

Fascia di prezzo
11,1646 € - 8,0903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    76.8 mm
  • Forza massima
    2437.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    60.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 15.5 Nmm

10636923

Fascia di prezzo
24,4247 € - 17,699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    156.0 mm
  • Forza massima
    2412.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    122.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 90.4 Nmm

10643471

Fascia di prezzo
14,9559 € - 10,8376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    62.3 mm
  • Forza massima
    5629.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    40.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 56.9 Nmm

10630792

Fascia di prezzo
30,187 € - 23,5836 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    91.8 mm
  • Forza massima
    5224.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    60.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 23.5 Nmm

10643679

Fascia di prezzo
15,7634 € - 11,4228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    102.8 mm
  • Forza massima
    2412.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    81.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 125.2 Nmm

10636879

Fascia di prezzo
16,59 € - 12,0217 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    46.2 mm
  • Forza massima
    5782.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    30.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 70.4 Nmm

10636930

Fascia di prezzo
18,9332 € - 13,7197 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    77.4 mm
  • Forza massima
    5447.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    50.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 41.8 Nmm

10630754

Fascia di prezzo
20,2495 € - 14,6736 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    122.8 mm
  • Forza massima
    5132.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    81.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 40.8 Nmm

10637234

Fascia di prezzo
3,0247 € - 2,1918 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    38.0 mm
  • Forza massima
    1552.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    35.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 25.0 mm 171.5 Nmm

10424162

Fascia di prezzo
1,412 € - 1,0232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    10.0 mm
  • Forza massima
    1749.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    10.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 74.6 Nmm

10444931

Fascia di prezzo
2,1408 € - 1,5513 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    21.7 mm
  • Forza massima
    1618.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    20.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 35.7 Nmm

10444955

Fascia di prezzo
3,3277 € - 2,4113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    43.1 mm
  • Forza massima
    1540.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    40.8 mm