Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiocciole esagonali in acciaio offrono una salda presa impedendo al contempo il distacco dovuto al moto o alle vibrazioni. Si serrano facilmente con una normale chiave inglese o con delle pinze. Vengono utilizzate con madreviti in acciaio o in acciaio inox in presenza di basse velocità di rotazione, in caso di controllo manuale, accoppiamento di forza, bloccaggio e ricezione del peso morto.
Per via del materiale in cui sono costruite, trovano impiego nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che la chiocciola si accorpi alla vite.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in acciaio esagonali con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1338
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Avanzamento per singolo giro | d1 tol 7H | Avanzamento per singolo giro | Direzione filettatura | N. filettature | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,6635 € - 39,5445 € | Richiedi il lead time qui |
TR8x1.5
|
15.0
|
8.0
|
1.5
|
Destra
|
1.0
|
||
| 6,191 € - 8,2513 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 8
|
24.0
|
16.0
|
8.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 13,0585 € - 17,4101 € | Richiedi il lead time qui |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 30,4938 € - 40,6551 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 12
|
55.0
|
36.0
|
12.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 24,6923 € - 32,9225 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 42,9168 € - 57,2283 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 14
|
60.0
|
40.0
|
14.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 33,8865 € - 45,1815 € | Richiedi il lead time qui |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 11,152 € - 14,8758 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 11,9925 € - 15,9839 € | Richiedi il lead time qui |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 8,8868 € - 11,8464 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 3
|
22.0
|
14.0
|
3.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 30,463 € - 40,6197 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 17,1688 € - 22,8913 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 18,04 € - 24,0465 € | Richiedi il lead time qui |
TR32 x 6
|
50.0
|
32.0
|
6.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 14,432 € - 19,249 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 10
|
36.0
|
24.0
|
10.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 15,2008 € - 20,2627 € | Richiedi il lead time qui |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 4,1513 € - 5,5283 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 8,8868 € - 11,8464 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 6
|
22.0
|
14.0
|
6.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 21,238 € - 28,3136 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 10,1885 € - 13,5792 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 8
|
30.0
|
20.0
|
8.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 163,5593 € - 192,4192 € | Richiedi il lead time qui |
TR50 x 8
|
75.0
|
50.0
|
8.0
|
Sinistra
|
1.0