Menu Ricerca

Dado esagonale TR8x1.5 12.0 Acciaio

Hexagon Steel Nut designed to provide a secure grip and prevent loosening caused by vibration or motion. Used for low rotation speeds, manual control, clamping or locking functions. It is right-hand threaded and used in applications where a high degree of strength and durability are required.
Codice articolo Essentra :

20754488

Codice articolo precedente:

20754488

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 39,5445 €
10 - 19 35,588 €
20 - 39 33,6098 €
40 + 29,6635 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

39,54 €

1 x 39,5445 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR8x1.5
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 8.0
Avanzamento per singolo giro 1.5
Direzione filettatura Destra
Superficie di contatto 100.0
Avanzamento per singolo giro 15.0
Peso Kg 0.014
Materiale Acciaio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci