Menu Ricerca

Dado esagonale TR24 x 5 36.0 Acciaio

Dado in acciaio esagonale progettato per garantire una presa sicura ed evitare allentamenti causati da vibrazioni o movimento. Utilizzato per velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di chiusura o serraggio. Ha una filettatura sinistrorsa ed è utilizzato nelle applicazioni in cui sono richieste resistenza e durata elevate.
Codice articolo Essentra :

20148423

Codice articolo precedente:

20148423

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 14,8758 €
10 - 19 13,3865 €
20 - 49 12,6485 €
50 - 99 11,9003 €
100 + 11,152 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

14,88 €

1 x 14,8758 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR24 x 5
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 24.0
Avanzamento per singolo giro 5.0
Direzione filettatura Sinistra
Superficie di contatto 845.0
Avanzamento per singolo giro 36.0
Peso Kg 0.219
Materiale Acciaio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci