I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo pannello compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,6179 € - 106,6179 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 160,9905 € - 174,3748 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,8559 € - 3,7931 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 103,8229 € - 118,738 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,4359 € - 1,4359 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 243,9378 € - 243,9378 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 10160558 | 917,5138 € - 917,5138 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 5,0936 € - 5,0936 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 875,254 € - 875,254 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 51,2639 € - 56,9568 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 81,8288 € - 90,9209 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.386 in
9.80 mm
|
||
| 97,7767 € - 97,7767 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 2,1268 € - 2,9261 € | 1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 110,3644 € - 110,3644 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 3,3325 € - 5,9741 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 109,036 € - 109,036 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 827,0749 € - 827,0749 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 899,5233 € - 899,5233 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 10172087 | 122,0385 € - 122,0385 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
| 210,6392 € - 210,6392 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare