Menu Ricerca

Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

Questo copriprofilo seghettato per passacavo protegge dai bordi ruvidi dei pannelli che potrebbero compromettere la sicurezza dei componenti e delle persone che entrano in contatto con questi. Il bordo seghettato offre flessibilità al copriprofilo rendendolo particolarmente adatto ai pannelli con forme irregolari.
Codice articolo Essentra :

10026625

Codice articolo precedente:

SPGSE-2.5

1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 359 2,9992 €
360 - 599 2,7632 €
600 - 1199 2,4577 €
1200 + 2,18 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

89,98 €

30 x 2,9992 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo 2
Altezza canale 3.6 mm
Altezza totale 4.4 mm
Larghezza totale 4.4 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Lunghezza rotolo 30.0 m
Codice doganale 3926909790
Spessore minimo pannello 1.5 mm
Spessore massimo pannello 2.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci