Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo pannello compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10026588 | 3,5032 € - 6,2548 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 1,9995 € - 4,0962 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 2,18 € - 2,9992 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 113,1236 € - 113,1236 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 100,2212 € - 100,2212 € | 265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 111,7619 € - 111,7619 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 122,9509 € - 122,9509 € | 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 97,2541 € - 97,2541 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 152,0421 € - 152,0421 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 10165973 | 400,5552 € - 400,5552 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.265 in
6.74 mm
|
|
| 3,4158 € - 6,1235 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 3,4713 € - 4,2073 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,3455 € - 2,7493 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,1661 € - 2,9576 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 1,7218 € - 3,4991 € | 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 847,7518 € - 847,7518 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 134,6316 € - 134,6316 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 285,1572 € - 285,1572 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 847,7518 € - 847,7518 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 1,8467 € - 2,3744 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm