Menu Ricerca

Copridadi a scatto

Disponibile

I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
114 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h d Nut Size h1 h2 Tipo Acquista
0,5013 € - 0,5013 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.2 mm
M12
1
1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
M24
1
0,1356 € - 0,1756 € 5344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M6
1
0,1812 € - 0,2535 € 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M8
1
0,5566 € - 4,0152 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
24.0 mm
M12
2.5 mm
2
Richiedi il lead time qui
31.5 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
2
0,2081 € - 0,3824 € 10015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
1
0,2542 € - 5,4131 € 3889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.3 mm
M16
1
Richiedi il lead time qui
19.0 mm
M14
1
0,3087 € - 2,2217 € Richiedi il lead time qui
10.7 mm
17.5 mm
M8
1.6 mm
2
10254585 0,422 € - 3,0337 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
M10
1
0,2974 € - 0,2974 € 8472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.4 mm
M6
1
0,2974 € - 2,1385 € 9598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
M8
1
3014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.7 mm
M20
1
0,245 € - 1,7548 € 7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
0,194 € - 0,2691 € 27665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
M10
1
0,1327 € - 0,1841 € 20733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
M8
1
0,194 € - 0,2691 € 829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
M10
1
0,3597 € - 0,5821 € 6519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M12
1
  • di 6
Cappuccio di protezione per dadi M12 26.5 mm LDPE Nero

10254592

Fascia di prezzo
0,5013 € - 0,5013 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    12.2 mm
  • Nut Size
    M12
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge dado e bullone
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M24 48.5 mm LDPE Nero

10254639


Livelli di giacenza
1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    27.5 mm
  • Nut Size
    M24
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge dado e bullone
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Nero

10056363

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,1356 €

Livelli di giacenza
5344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Nut Size
    M6
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Nero

10056424

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M12 26.5 mm LDPE Nero

10254677

Fascia di prezzo
4,0152 € - 0,5566 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    15.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.0 mm
  • Nut Size
    M12
  • Tipo
    2
Cappuccio di protezione per dadi M24 48.5 mm LDPE Nero

10254714


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    31.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Nut Size
    M24
  • Tipo
    2
Cappuccio di protezione per dadi M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Nero

10056486

Fascia di prezzo
0,3824 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
10015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Nut Size
    M10
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M16 34.5 mm LDPE Nero

10254615

Fascia di prezzo
5,4131 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
3889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    17.3 mm
  • Nut Size
    M16
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge dado e bullone
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M14 30.0 mm LDPE Nero

10254608


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    19.0 mm
  • Nut Size
    M14
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge dado e bullone
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M8 19.8 mm LDPE Nero

10254653

Fascia di prezzo
2,2217 € - 0,3087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    10.7 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    17.5 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    2
Cappuccio di protezione per dadi M10 23.8 mm LDPE Nero

10254585

Fascia di prezzo
3,0337 € - 0,422 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    11.3 mm
  • Nut Size
    M10
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge dado e bullone
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M6 13.9 mm LDPE Nero

10254561

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,2974 €

Livelli di giacenza
8472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    5.4 mm
  • Nut Size
    M6
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge dado e bullone
  • Colore
    Nero
Copribulloni a pressione M8 Nero LDPE

10254578

Fascia di prezzo
2,1385 € - 0,2974 €

Livelli di giacenza
9598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    7.9 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge dado e bullone
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M20 41.0 mm LDPE Nero

10254622


Livelli di giacenza
3014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    23.7 mm
  • Nut Size
    M20
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge dado e bullone
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M6 14.5 mm LDPE Nero

10254646

Fascia di prezzo
1,7548 € - 0,245 €

Livelli di giacenza
7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Nut Size
    M6
  • Tipo
    2
Copribulloni a pressione M16 Nero LDPE

10254684


Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Nut Size
    M16
  • Tipo
    2
Cappuccio di protezione per dadi M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Nero

10056455

Fascia di prezzo
0,2691 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
27665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Nut Size
    M10
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Bianco

10056387

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
20733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
Cappuccio di protezione per dadi M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Bianco

10056448

Fascia di prezzo
0,2691 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Nut Size
    M10
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
Cappuccio di protezione per dadi M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Bianco

10056509

Fascia di prezzo
0,5821 € - 0,3597 €

Livelli di giacenza
6519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Nut Size
    M12
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco