Menu Ricerca

Cappuccio di protezione per dadi M10 17.0 mm 17 mm LDPE Nero

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Codice articolo Essentra :

10056455

Codice articolo precedente:

034101622003

14700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2625 €
500 - 999 0,2432 €
1000 + 0,1893 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

65,63 €

250 x 0,2625 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 11.0 mm
W 17.0 mm
Nut Size M10
Tipo 1
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci