Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Nut Size | h1 | h2 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5566 € - 4,0152 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,1356 € - 0,1756 € | 4844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1812 € - 0,2535 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,2081 € - 0,3824 € | 9115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,2974 € - 0,2974 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 0,245 € - 1,7548 € | 7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,1327 € - 0,1841 € | 22750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,194 € - 0,2691 € | 25915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,3597 € - 0,5821 € | 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,3087 € - 2,2217 € | Richiedi il lead time qui |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,5013 € - 0,5013 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| 10254585 | 0,422 € - 3,0337 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
|
| 0,1225 € - 0,1699 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1327 € - 0,1841 € | 20233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,5155 € - 0,8398 € | 1984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,6189 € - 1,2152 € | 1365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1