Menu Ricerca

Cappuccio di protezione per dadi M20 41.0 mm LDPE Nero

Questo cappuccio di protezione a pressione in LDPE nero può coprire una rondella e il bullone.
Codice articolo Essentra :

10254691

Codice articolo precedente:

463644

1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1250

Ordina a multipli di 125

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 24.7 mm
h1 3.0 mm
d 39.3 mm
Nut Size M20
Tipo 2 - Angolo a tre vie
Tipo cappuccio Protegge dado, bullone e rondella
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci