La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).
Materiale: LLDPE, PE, LDPE, PP Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | D | Materiale | Classe pressione nominale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8553 € - 3,6881 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 0,8356 € - 1,6566 € | 7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 2,3086 € - 4,5803 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 0,254 € - 0,3251 € | 3469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,3892 € - 0,8487 € | 405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,9673 € - 2,3734 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,2661 € - 2,8999 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,1203 € - 3,0337 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 1,6429 € - 3,2122 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 2,3652 € - 5,5618 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 1,742 € - 4,5506 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 1,1543 € - 2,3347 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,4871 € - 3,8962 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,7987 € - 4,6993 € | 8434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,9545 € - 5,086 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,742 € - 4,5506 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 1,8837 € - 4,8778 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 0,3893 € - 0,4041 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,2752 € - 0,3225 € | 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,3093 € - 0,3588 € | 2288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare