Menu Ricerca

Copertura con perni per flangia 1/2 in Blu PE

Questa copertura con perni per flangia offre una protezione completa della faccia e del foro per le applicazioni ad alta pressione. Garantisce una tenuta sicura ed è fortemente resistente agli agenti chimici. È di colore blu e realizzata in LDPE. È adatta a SAE cod. 61 (3000 PSI).
Codice articolo Essentra :

10239865

Codice articolo precedente:

34371

1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 2,3347 €
2000 + 1,1543 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

466,94 €

200 x 2,3347 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 12.7 mm
Classe pressione nominale 3000
Colore Blu
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci