Menu Ricerca

Copertura con perni per flangia 1/2 in Rosso PE

Questa copertura con perni per flangia offre una protezione completa della faccia e del foro per le applicazioni ad alta pressione. Garantisce una tenuta sicura ed è fortemente resistente agli agenti chimici. È di colore rosso e realizzata in LDPE. È adatta a SAE cod. 62 (6000 PSI).
Codice articolo Essentra :

10287712

Codice articolo precedente:

498754

7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 1,6566 €
2000 + 0,8356 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

331,32 €

200 x 1,6566 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 152.4 mm
Classe pressione nominale 6000
Colore Rosso
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci