Menu Ricerca

Coperture per flange SAE

Disponibile

La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.

Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).

  • Offrono una protezione completa del viso per le applicazioni ad alta pressione.
  • Le linguette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
  • Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica.
Materiale: LLDPE, PE, LDPE, PP Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore D Materiale Classe pressione nominale Tipo Acquista
1,8553 € - 3,6881 € Richiedi il lead time qui
Blu
76.7 mm
PE
3000
0,8356 € - 1,6566 € 7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
152.4 mm
PE
6000
2,3086 € - 4,5803 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
76.2 mm
PE
3000
0,254 € - 0,3251 € 3469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
19.1 mm
LDPE
3000
1
0,3892 € - 0,8487 € 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
31.8 mm
LDPE
3000
1
0,9673 € - 2,3734 € Richiedi il lead time qui
Blu
19.1 mm
PE
3000
1,2661 € - 2,8999 € Richiedi il lead time qui
Blu
25.4 mm
PE
3000
1,1203 € - 3,0337 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
19.1 mm
PE
6000
1,6429 € - 3,2122 € Richiedi il lead time qui
Blu
38.1 mm
PE
3000
2,3652 € - 5,5618 € Richiedi il lead time qui
Rosso
50.8 mm
PE
6000
1,742 € - 4,5506 € Richiedi il lead time qui
Rosso
25.4 mm
PE
6000
1,1543 € - 2,3347 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
12.7 mm
PE
3000
1,4871 € - 3,8962 € Richiedi il lead time qui
Blu
31.8 mm
PE
3000
1,7987 € - 4,6993 € 8434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
50.8 mm
PE
3000
1,9545 € - 5,086 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
63.5 mm
PE
3000
1,742 € - 4,5506 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
31.8 mm
PE
6000
1,8837 € - 4,8778 € Richiedi il lead time qui
Rosso
38.1 mm
PE
6000
0,3893 € - 0,4041 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
31.8 mm
PP
3000
1
0,2752 € - 0,3225 € 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
19.1 mm
PP
3000
1
0,3093 € - 0,3588 € 2288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
19.1 mm
LDPE
6000
1
  • di 3
Copertura con perni per flangia 76.2 mm Blu PE

10287699

Fascia di prezzo
3,6881 € - 1,8553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.7 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 1/2 in Rosso PE

10287712

Fascia di prezzo
1,6566 € - 0,8356 €

Livelli di giacenza
7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    152.4 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 4 in Blu PE

10287705

Fascia di prezzo
4,5803 € - 2,3086 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    76.2 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 3/4 in Giallo LDPE

10100431

Fascia di prezzo
0,3251 € - 0,254 €

Livelli di giacenza
3469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 1 1/4 in Giallo LDPE

10100479

Fascia di prezzo
0,8487 € - 0,3892 €

Livelli di giacenza
375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 3/4 in Blu PE

10239872

Fascia di prezzo
2,3734 € - 0,9673 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Protezione flangia 1 in 3000 Blu PE

10239889

Fascia di prezzo
2,8999 € - 1,2661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 3/4 in Rosso PE

10239933

Fascia di prezzo
3,0337 € - 1,1203 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 1 1/2 in Blu PE

10239902

Fascia di prezzo
3,2122 € - 1,6429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Protezione flangia 2 in 6000 Rosso PE

10239971

Fascia di prezzo
5,5618 € - 2,3652 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Protezione flangia 1 in 6000 Rosso PE

10239940

Fascia di prezzo
4,5506 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 1/2 in Blu PE

10239865

Fascia di prezzo
2,3347 € - 1,1543 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 1 1/4 in Blu PE

10239896

Fascia di prezzo
3,8962 € - 1,4871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Protezione flangia 2 in 3000 Blu PE

10239919

Fascia di prezzo
4,6993 € - 1,7987 €

Livelli di giacenza
8434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 2 1/2 in Blu PE

10239926

Fascia di prezzo
5,086 € - 1,9545 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 1 1/4 in Rosso PE

10239957

Fascia di prezzo
4,5506 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 1 1/2 in Rosso PE

10239964

Fascia di prezzo
4,8778 € - 1,8837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Copertura con perni per flangia 1 1/4 in Blu PP

10100486

Fascia di prezzo
0,4041 € - 0,3893 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PP
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 3/4 in Blu PP

10100448

Fascia di prezzo
0,3225 € - 0,2752 €

Livelli di giacenza
1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PP
  • Tipo
    1
19.1 mm 6000 N/A Giallo LDPE

10100493

Fascia di prezzo
0,3588 € - 0,3093 €

Livelli di giacenza
2288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE
  • Tipo
    1