Menu Ricerca

Coperture per flange SAE

Disponibile

La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.

Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).

  • Offrono una protezione completa del viso per le applicazioni ad alta pressione.
  • Le linguette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
  • Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica.
Materiale: LLDPE, PE, LDPE, PP Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore D Materiale Classe pressione nominale Tipo Acquista
0,2183 € - 0,3396 € Richiedi il lead time qui
Blu
31.8 mm
LLDPE
3000
1
0,3888 € - 0,6048 € Richiedi il lead time qui
Blu
101.6 mm
LLDPE
3000
1
0,1913 € - 0,2976 € 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
25.4 mm
LLDPE
6000
1
0,2435 € - 0,3788 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
38.1 mm
LLDPE
3000
1
0,2198 € - 0,342 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
50.8 mm
LLDPE
3000
1
0,2122 € - 0,3301 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
31.8 mm
LLDPE
3000
1
0,2523 € - 0,3925 € Richiedi il lead time qui
Blu
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,2932 € - 0,4561 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
50.8 mm
LLDPE
6000
1
0,2587 € - 0,4025 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
50.8 mm
LLDPE
3000
1
0,1804 € - 0,2807 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
25.4 mm
LLDPE
3000
1
0,3758 € - 0,5846 € Richiedi il lead time qui
Blu
76.2 mm
LLDPE
3000
1
0,5201 € - 0,5779 € Richiedi il lead time qui
Blu
127 mm
LLDPE
3000
1
0,1064 € - 0,1656 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
12.7 mm
LLDPE
6000
1
0,2592 € - 0,4032 € Richiedi il lead time qui
Blu
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,2571 € - 0,3999 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
38.1 mm
LLDPE
6000
1
0,2028 € - 0,3155 € Richiedi il lead time qui
Rosso
31.8 mm
LLDPE
6000
1
0,3807 € - 0,5923 € Richiedi il lead time qui
Blu
88.9 mm
LLDPE
3000
1
0,2119 € - 0,3297 € 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
38.1 mm
LLDPE
3000
1
0,1661 € - 0,2584 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
12.7 mm
LLDPE
3000
1
0,1736 € - 0,27 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
19.1 mm
LLDPE
3000
1
  • di 3
Copertura con perni per flangia 1 1/4 in 3000 Blu LLDPE

20592219

Fascia di prezzo
0,3396 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 4 in 3000 Blu LLDPE

20592301

Fascia di prezzo
0,6048 € - 0,3888 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    101.6 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 1 in 6000 Rosso LLDPE

20592349

Fascia di prezzo
0,2976 € - 0,1913 €

Livelli di giacenza
630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 1 1/2 in 3000 Blu LLDPE

20592226

Fascia di prezzo
0,3788 € - 0,2435 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 2 in 3000 Blu LLDPE

20592257

Fascia di prezzo
0,342 € - 0,2198 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 1 1/4 in 3000 Blu LLDPE

20592202

Fascia di prezzo
0,3301 € - 0,2122 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 2 1/2 in 3000 Blu LLDPE

20592264

Fascia di prezzo
0,3925 € - 0,2523 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 2 in 6000 Rosso LLDPE

20592370

Fascia di prezzo
0,4561 € - 0,2932 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 2 in 3000 Blu LLDPE

20592240

Fascia di prezzo
0,4025 € - 0,2587 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 1 in 3000 Blu LLDPE

20592196

Fascia di prezzo
0,2807 € - 0,1804 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 3 in 3000 Blu LLDPE

20592288

Fascia di prezzo
0,5846 € - 0,3758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.2 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 5 in 3000 Blu LLDPE

20592318

Fascia di prezzo
0,5779 € - 0,5201 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    127 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 1/2 in 6000 Rosso LLDPE

20592325

Fascia di prezzo
0,1656 € - 0,1064 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 2 1/2 in 3000 Blu LLDPE

20592271

Fascia di prezzo
0,4032 € - 0,2592 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 1 1/2 in 6000 Rosso LLDPE

20592363

Fascia di prezzo
0,3999 € - 0,2571 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 1 1/4 in 6000 Rosso LLDPE

20592356

Fascia di prezzo
0,3155 € - 0,2028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 3 1/2 in 3000 Blu LLDPE

20592295

Fascia di prezzo
0,5923 € - 0,3807 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    88.9 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 1 1/2 in 3000 Blu LLDPE

20592233

Fascia di prezzo
0,3297 € - 0,2119 €

Livelli di giacenza
760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 1/2 in 3000 Blu LLDPE

20592172

Fascia di prezzo
0,2584 € - 0,1661 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 3/4 in 3000 Blu LLDPE

20592189

Fascia di prezzo
0,27 € - 0,1736 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LLDPE
  • Tipo
    1