Menu Ricerca

Coperture elastiche per mascheratura espandibili

Disponibile

Le coperture espandibili per mascheratura sono un'ottima alternativa ai tappi standard, quando le parti da coprire hanno forme difficili. La nostra gamma include coperture realizzate in LDPE e PE, progettate per espandersi e restringersi e dotate di un'estremità elastica. Sono disponibili anche coperture in silicone, che sfruttano l'elasticità naturale del materiale per l'espansione.

I cappucci elastici in LDPE e PE offrono una vestibilità maggiore. Questo li rende ideali per la protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio e per esigenze di mascheratura leggera.

Al contrario, i tappi in silicone offrono una presa più forte. Questo li rende adatti per applicazioni sensibili alla pressione.

  • Progettati specificamente per proteggere le parti da rivestimenti, verniciatura, placcatura o trattamenti abrasivi.
  • Ideali per una protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio.
  • Possono resistere a temperature fino a 100 C per i materiali in silicone e LDPE e fino a 60 C per i materiali in PE.
Materiale: PE, LDPE, Silicone Colore: Trasparente, Blu, Rosso, Bianco Codice Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
41 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Temperatura massima A Tipo OD Acquista
0,8152 € - 2,0138 € 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
0,728 € - 3,366 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
0,9948 € - 2,4635 € 4368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
0,905 € - 2,2401 € 6932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
1,267 € - 3,1338 € 1022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
300.0 mm
2
250.0 mm
1,8101 € - 4,4686 € 1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
1,1759 € - 2,9017 € 3024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
300.0 mm
2
150.0 mm
1,6305 € - 4,0334 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
600.0 mm
0,8682 € - 3,5981 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
450.0 mm
0,724 € - 1,7932 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
1,0874 € - 2,6928 € 2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
1,0234 € - 2,273 € 23800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Silicone
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
1,5051 € - 4,535 € Richiedi il lead time qui
Blu
Silicone
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
1,2132 € - 3,2707 € 6377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Silicone
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
  • di 3
Tappo di protezione elasticizzato 50.0 mm 200.0 mm Trasparente LDPE

10288221

Fascia di prezzo
2,0138 € - 0,8152 €

Livelli di giacenza
2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 600.0 mm 400.0 mm Trasparente LDPE

10288283

Fascia di prezzo
3,366 € - 0,728 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 100.0 mm 100.0 mm Trasparente LDPE

10288245

Fascia di prezzo
2,4635 € - 0,9948 €

Livelli di giacenza
4368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 50.0 mm 300.0 mm Trasparente LDPE

10288238

Fascia di prezzo
2,2401 € - 0,905 €

Livelli di giacenza
6932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 300.0 mm 250.0 mm Trasparente LDPE

10288276

Fascia di prezzo
3,1338 € - 1,267 €

Livelli di giacenza
1022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 900.0 mm 600.0 mm Trasparente LDPE

10288313

Fascia di prezzo
4,4686 € - 1,8101 €

Livelli di giacenza
1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 300.0 mm 150.0 mm Trasparente LDPE

10288269

Fascia di prezzo
2,9017 € - 1,1759 €

Livelli di giacenza
3024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 600.0 mm 600.0 mm Trasparente LDPE

10288306

Fascia di prezzo
4,0334 € - 1,6305 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 600.0 mm 450.0 mm Trasparente LDPE

10288290

Fascia di prezzo
3,5981 € - 0,8682 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 50.0 mm 100.0 mm Trasparente LDPE

10288214

Fascia di prezzo
1,7932 € - 0,724 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 100.0 mm 200.0 mm Trasparente LDPE

10288252

Fascia di prezzo
2,6928 € - 1,0874 €

Livelli di giacenza
2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 60.0 mm 75.0 mm Bianco Silicone

10350478

Fascia di prezzo
2,273 € - 1,0234 €

Livelli di giacenza
23800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
Tappo di protezione elasticizzato 108.0 mm 127.5 mm Blu Silicone

10350461

Fascia di prezzo
4,535 € - 1,5051 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
Tappo di protezione elasticizzato 70.0 mm 97.0 mm Rosso Silicone

10350485

Fascia di prezzo
3,2707 € - 1,2132 €

Livelli di giacenza
6377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
Tappo di protezione elasticizzato 25.4 mm 76.2 mm Blu PE

20559342


Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Temperatura massima
    60 °C
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
Tappo di protezione elasticizzato 146.0 mm 609.6 mm Trasparente PE

20559557


Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Temperatura massima
    60 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PE
Tappo di protezione elasticizzato 127.0 mm 405.1 mm Trasparente PE

20559571


Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Temperatura massima
    60 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PE
Tappo di protezione elasticizzato 165.1 mm 812.8 mm Trasparente PE

20559595


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Temperatura massima
    60 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PE
Tappo di protezione elasticizzato 50.8 mm 146.1 mm Blu PE

20559427


Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Temperatura massima
    60 °C
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
Tappo di protezione elasticizzato 78.0 mm 240.0 mm Blu PE

20559489


Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatura massima
    60 °C
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE