Menu Ricerca

Tappo di protezione elasticizzato 900.0 mm 600.0 mm Trasparente LDPE

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Codice articolo Essentra :

10288313

Codice articolo precedente:

498816

1094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 4,5803 €
50 - 249 2,3086 €
250 - 499 2,2094 €
500 - 749 2,082 €
750 - 999 1,9686 €
1000 + 1,8553 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

22,90 €

5 x 4,5803 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 900.0 mm
OD 600.0 mm
Temperatura massima 100 °C
Colore Trasparente
Materiale LDPE
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci