Menu Ricerca

Controdadi per pressacavi - Nylon

Disponibile

I controdadi e le rondelle di tenuta ermetica per pressacavi sono disponibili per l'intera gamma di pressacavi in nylon ed ottone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
98 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Acquista
0,571 € - 0,571 € Richiedi il lead time qui
M32 x 1.5
10265567 0,1571 € - 0,1734 € 98501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
0,3183 € - 0,3535 € 1042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
1,2991 € - 1,4495 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 48
0,3061 € - 0,34 € 2046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
1,0515 € - 1,1689 € 702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
0,936 € - 1,0417 € 3442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 42
0,8097 € - 0,9009 € 1610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
0,4551 € - 0,5053 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.000 in
0,2473 € - 0,3413 € 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20 x 1.5
0,1644 € - 0,3012 € Richiedi il lead time qui
PG9
0,3164 € - 0,5154 € 698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG21
0,4197 € - 0,4197 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
0,1879 € - 0,3413 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG13
0,0889 € - 0,1142 € 1459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
0,2874 € - 0,3474 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
0,5347 € - 0,8691 € 658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32 x 1.5
0,1451 € - 0,1883 € Richiedi il lead time qui
PG11
0,3269 € - 0,4349 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
0,6376 € - 0,7296 € 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 29
  • di 5
Controdado per PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Rosso

10380925

Fascia di prezzo
0,571 € - 0,571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Dimensioni filettatura
    M32 x 1.5
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Controdado per PE PG 9 22.0 mm Nylon 6 Grigio

10265567

Fascia di prezzo
0,1734 € - 0,1571 €

Livelli di giacenza
98501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    PG 9
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Controdado per PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 Grigio

10265604

Fascia di prezzo
0,3535 € - 0,3183 €

Livelli di giacenza
1042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    PG 21
  • Codice doganale
    3926909790
  • Spessore
    7.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Controdado per PE PG 48 69.0 mm Nylon 6 Grigio

10265642

Fascia di prezzo
1,4495 € - 1,2991 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    PG 48
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Controdado per PE M25 33.0 mm Nylon 6 Grigio

10265680

Fascia di prezzo
0,34 € - 0,3061 €

Livelli di giacenza
2046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M25
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Controdado per PE M63 74.0 mm Nylon 6 Grigio

10265727

Fascia di prezzo
1,1689 € - 1,0515 €

Livelli di giacenza
702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M63
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Controdado per PE PG 42 63.0 mm Nylon 6 Grigio

10265635

Fascia di prezzo
1,0417 € - 0,936 €

Livelli di giacenza
3442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    PG 42
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Controdado per PE M50 60.0 mm Nylon 6 Grigio

10265710

Fascia di prezzo
0,9009 € - 0,8097 €

Livelli di giacenza
1610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M50
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Controdado per PE 1.000 in 40.0 mm Nylon 6 Grigio

10265758

Fascia di prezzo
0,5053 € - 0,4551 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    1.000 in
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Controdado per PE M20 x 1.5 26.0 mm PA Grigio

10337783

Fascia di prezzo
0,3413 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 caricato con vetro
Controdado per PE PG9 22.0 mm PA Grigio

10337639

Fascia di prezzo
0,3012 € - 0,1644 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    PG9
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 caricato con vetro
Controdado per PE PG21 17.0 mm PA Grigio

10337677

Fascia di prezzo
0,5154 € - 0,3164 €

Livelli di giacenza
698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    PG21
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 caricato con vetro
Controdado per PE M40 50.0 mm Nylon 6 caricato al 30% di vetro Nero

10152508

Fascia di prezzo
0,4197 € - 0,4197 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni filettatura
    M40
  • Codice doganale
    3926909790
  • Spessore
    7.0 mm
Controdado per PE PG13 27.0 mm PA Grigio

10337653

Fascia di prezzo
0,3413 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    PG13
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 caricato con vetro
Controdado per PE M12 17.0 mm PA Grigio

10152393

Fascia di prezzo
0,1142 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
1459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 caricato con vetro
Controdado per PE M32 41.0 mm PA Grigio

10152478

Fascia di prezzo
0,3474 € - 0,2874 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni filettatura
    M32
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 caricato con vetro
Controdado per PE M32 x 1.5 41.0 mm PA Grigio

10337806

Fascia di prezzo
0,8691 € - 0,5347 €

Livelli di giacenza
658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M32 x 1.5
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 caricato con vetro
Controdado per PE PG11 24.0 mm PA Grigio

10152515

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni filettatura
    PG11
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 caricato con vetro
Controdado per PE M25 Nylon Nero

10301487

Fascia di prezzo
0,4349 € - 0,3269 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M25
  • Codice doganale
    3917400099
  • Spessore
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Controdado per PE PG29 46.0 mm PA Grigio

10152591

Fascia di prezzo
0,7296 € - 0,6376 €

Livelli di giacenza
259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Dimensioni filettatura
    PG 29
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 caricato con vetro