Menu Ricerca

Controdado per PE M20 x 1.5 26.0 mm PA Grigio

This locknut is designed to lock a M12 cable gland in place. It is manufactured from grey glass filled nylon.
Codice articolo Essentra :

10337783

Codice articolo precedente:

126502061316

1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,3413 €
500 - 999 0,3191 €
1000 + 0,2473 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

85,33 €

250 x 0,3413 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Dimensioni filettatura M20 x 1.5
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 caricato con vetro

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci