Menu Ricerca

Controdado per PE M40 50.0 mm Nylon 6 caricato al 30% di vetro Nero

Questo controdado è progettato per bloccare in posizione un pressacavo metrico. È realizzato in nylon nero UL94 V2 caricato con fibra di vetro.
Codice articolo Essentra :

10152508

Codice articolo precedente:

CGLN-M40-BK

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 0,4302 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

21,51 €

50 x 0,4302 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Dimensioni filettatura M40
Codice doganale 3926909790
Spessore 7.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6 caricato al 30% di vetro

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci