Menu Ricerca

Compression Springs

Disponibile

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
341 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Rigidità Lunghezza totale Carico a molla a carico massimo Diametro filo Altezza approssimativa a compressione massima Diametro esterno Materiale (nome esteso) Acquista
10419748 1,7797 € - 2,278 € Richiedi il lead time qui
2.36 Nmm
6.35 mm
7.83 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,657 € Richiedi il lead time qui
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,657 € Richiedi il lead time qui
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,657 € Richiedi il lead time qui
1.00 Nmm
14.22 mm
7.83 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,657 € Richiedi il lead time qui
0.72 Nmm
19.1 mm
7.83 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,657 € Richiedi il lead time qui
0.40 Nmm
35.05 mm
7.83 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
1,3313 € - 1,4446 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.30 Nmm
7.87 mm
5.69 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3313 € - 1,4446 € Richiedi il lead time qui
0.68 Nmm
14.22 mm
5.69 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3313 € - 1,4446 € Richiedi il lead time qui
0.46 Nmm
20.57 mm
5.69 N
0.5 mm
3.8 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3313 € - 1,4446 € Richiedi il lead time qui
0.25 Nmm
38.1 mm
5.69 N
0.5 mm
5.9 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
Richiedi il lead time qui
0.61 Nmm
15.75 mm
5.69 N
0.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,657 € Richiedi il lead time qui
0.65 Nmm
22.35 mm
7.83 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,657 € Richiedi il lead time qui
0.37 Nmm
38.1 mm
7.83 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
1,3313 € - 1,4446 € Richiedi il lead time qui
1.03 Nmm
9.65 mm
5.69 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4304 € - 1,5579 € Richiedi il lead time qui
13.38 Nmm
12.7 mm
63.03 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,4304 € - 1,5579 € Richiedi il lead time qui
5.94 Nmm
25.4 mm
63.03 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,4304 € - 1,5579 € Richiedi il lead time qui
2.80 Nmm
50.8 mm
63.03 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,4729 € - 1,6004 € 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.68 Nmm
15.75 mm
34.70 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,4729 € - 1,6004 € Richiedi il lead time qui
1.75 Nmm
31.75 mm
34.70 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,657 € Richiedi il lead time qui
0.89 Nmm
15.75 mm
7.83 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
  • di 18
Molla a compressione 4.6 mm 6.35 mm 2.36 Nmm

10419748

Fascia di prezzo
2,278 € - 1,7797 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    2.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    3.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

10437438

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    6.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    2.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    4.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 4.6 mm 14.22 mm 1.00 Nmm

10234051

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    6.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 4.6 mm 19.1 mm 0.72 Nmm

10422151

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    5.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    8.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 4.6 mm 35.05 mm 0.40 Nmm

10421697

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    8.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    15.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 6.1 mm 7.87 mm 1.30 Nmm

10423004

Fascia di prezzo
1,4446 € - 1,3313 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    2.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    3.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 14.22 mm 0.68 Nmm

10437483

Fascia di prezzo
1,4446 € - 1,3313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    5.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 20.57 mm 0.46 Nmm

10421833

Fascia di prezzo
1,4446 € - 1,3313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.8 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    8.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 38.1 mm 0.25 Nmm

10421994

Fascia di prezzo
1,4446 € - 1,3313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    5.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    14.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 15.75 mm 0.61 Nmm

10334980


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    6.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 4.6 mm 22.35 mm 0.65 Nmm

10234068

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    5.8 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    10.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 4.6 mm 38.1 mm 0.37 Nmm

10437469

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    9.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    16.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 6.1 mm 9.65 mm 1.03 Nmm

10424308

Fascia di prezzo
1,4446 € - 1,3313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    2.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    4.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 10.7 mm 12.7 mm 13.38 Nmm

10415801

Fascia di prezzo
1,5579 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    7.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    63.03 N
  • Lunghezza sotto carico
    8.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 10.7 mm 25.4 mm 5.94 Nmm

10437797

Fascia di prezzo
1,5579 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    11.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    63.03 N
  • Lunghezza sotto carico
    14.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

10437827

Fascia di prezzo
1,5579 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    19.5 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    63.03 N
  • Lunghezza sotto carico
    28.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 12.2 mm 15.75 mm 3.68 Nmm

10424957

Fascia di prezzo
1,6004 € - 1,4729 €

Livelli di giacenza
330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    34.70 N
  • Lunghezza sotto carico
    6.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 12.2 mm 31.75 mm 1.75 Nmm

10437841

Fascia di prezzo
1,6004 € - 1,4729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    8.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    34.70 N
  • Lunghezza sotto carico
    11.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 4.6 mm 15.75 mm 0.89 Nmm

10437445

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.5 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    7.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm