10419748
1217033
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,2224 € |
| 150 - 299 | 1,9495 € |
| 300 + | 1,7363 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 2.4 mm |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 0.094 in |
| Carico a molla a carico massimo | 7.83 N |
| Carico a molla a carico massimo | 7.83 N |
| Lunghezza sotto carico | 0.122 in |
| Lunghezza sotto carico | 3.1 mm |
| Temperatura di applicazione massima | 121 °C |
| Temperatura di applicazione massima | 249.8 °F |
| Diametro esterno | 0.181 in |
| Diametro esterno | 4.6 mm |
| Lunghezza totale | 6.35 mm |
| Lunghezza totale | 0.25 in |
| Rigidità | 2.36 Nmm |
| Rigidità | 2.36 Nmm |
| Diametro filo | 0.5 mm |
| Diametro filo | 0.02 in |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare