Menu Ricerca

Molla a compressione 4.6 mm 22.35 mm 0.65 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 22.35 mm | 0.88 in long, with a 4.57 mm | 0.18 in outside diameter and 0.65 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Codice articolo Essentra :

10234068

Codice articolo precedente:

1217042

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 1,657 €
150 - 299 1,5721 €
300 + 1,5296 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

49,71 €

30 x 1,657 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 5.8 mm
Carico a molla a carico massimo 7.83 N
Lunghezza sotto carico 10.3 mm
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro esterno 4.6 mm
Lunghezza totale 22.35 mm
Rigidità 0.65 Nmm
Diametro filo 0.5 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci