Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
2,6285 € - 2,6285 € 808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
40.0 mm
2,9404 € - 3,2968 € 899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
60.0 mm
3,0965 € - 3,4516 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
70.0 mm
2,2127 € - 2,4652 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
18.0 mm
2,5394 € - 2,8216 € 779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
60.0 mm
1,3425 € - 1,6781 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
10.0 mm
3,178 € - 3,5493 € 1074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
40.0 mm
4,9452 € - 5,5096 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
80.0 mm
2,5394 € - 2,8216 € 761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
25.0 mm
2,9553 € - 3,3117 € 809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
35.0 mm
2,8661 € - 3,178 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
8.0 mm
70.0 mm
2,3315 € - 2,5988 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Nichelato
8.0 mm
55.0 mm
1,3781 € - 1,7226 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Nichelato
10.0 mm
15.0 mm
0,9281 € - 1,1598 € 10241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
8.0 mm
40.0 mm
1,6781 € - 1,6781 € 2763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
8.0 mm
70.0 mm
0,793 € - 0,992 € 601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Zincato
10.0 mm
18.0 mm
1,1197 € - 1,3974 € 1045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
8.0 mm
55.0 mm
0,8539 € - 1,0662 € 2286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
8.0 mm
50.0 mm
1,3974 € - 1,3974 € 5673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
8.0 mm
70.0 mm
0,9905 € - 1,2355 € 1120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
8.0 mm
60.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 40.0 mm

10200483

Fascia di prezzo
2,6285 € - 2,6285 €

Livelli di giacenza
808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 60.0 mm

10200520

Fascia di prezzo
3,2968 € - 2,9404 €

Livelli di giacenza
899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Fascia di prezzo
3,4516 € - 3,0965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 18.0 mm

10200551

Fascia di prezzo
2,4652 € - 2,2127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 60.0 mm

10200377

Fascia di prezzo
2,8216 € - 2,5394 €

Livelli di giacenza
779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 10.0 mm

10200414

Fascia di prezzo
1,6781 € - 1,3425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Fascia di prezzo
3,5493 € - 3,178 €

Livelli di giacenza
1074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Fascia di prezzo
5,5096 € - 4,9452 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 25.0 mm

10200575

Fascia di prezzo
2,8216 € - 2,5394 €

Livelli di giacenza
761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 35.0 mm

10200599

Fascia di prezzo
3,3117 € - 2,9553 €

Livelli di giacenza
809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 70.0 mm

10198742

Fascia di prezzo
3,178 € - 2,8661 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 55.0 mm

10198728

Fascia di prezzo
2,5988 € - 2,3315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 15.0 mm

10198766

Fascia di prezzo
1,7226 € - 1,3781 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 40.0 mm

10199695

Fascia di prezzo
1,1598 € - 0,9281 €

Livelli di giacenza
10241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 70.0 mm

10199749

Fascia di prezzo
1,6781 € - 1,6781 €

Livelli di giacenza
2763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 18.0 mm

10199787

Fascia di prezzo
0,992 € - 0,793 €

Livelli di giacenza
601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 55.0 mm

10199725

Fascia di prezzo
1,3974 € - 1,1197 €

Livelli di giacenza
1045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 50.0 mm

10199558

Fascia di prezzo
1,0662 € - 0,8539 €

Livelli di giacenza
2286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 70.0 mm

10199596

Fascia di prezzo
1,3974 € - 1,3974 €

Livelli di giacenza
5673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 60.0 mm

10199572

Fascia di prezzo
1,2355 € - 0,9905 €

Livelli di giacenza
1120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato