Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,3552 € - 0,4451 € 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
6.0 mm
7.0 mm
1,2222 € - 1,5296 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
8.0 mm
25.0 mm
2,0197 € - 2,2573 € 27370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
8.0 mm
45.0 mm
0,4752 € - 0,594 € 763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
8.0 mm
6.0 mm
0,5301 € - 0,6638 € 9512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
8.0 mm
10.0 mm
0,4801 € - 0,6005 € 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
6.0 mm
8.0 mm
0,5687 € - 0,7124 € 34142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
6.0 mm
12.0 mm
0,5738 € - 0,7173 € Richiedi il lead time qui
M3
5.5 mm
Nichelato
8.0 mm
15.0 mm
0,5399 € - 0,6761 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
6.0 mm
10.0 mm
1,185 € - 1,4791 € 1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
60.0 mm
2,5543 € - 2,5543 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Zincato
14.0 mm
60.0 mm
0,9707 € - 1,2134 € 739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
7.0 mm
1,0336 € - 1,2905 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
15.0 mm
4,0394 € - 4,0394 € 1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
50.0 mm
5,3611 € - 5,9699 € 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
90.0 mm
3,8166 € - 4,2176 € 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Acciaio inossidabile
14.0 mm
25.0 mm
2,9553 € - 2,9553 € 508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
50.0 mm
1,8711 € - 2,0939 € 2555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
10.0 mm
2,3018 € - 2,5691 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
20.0 mm
1,7969 € - 2,0048 € 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
20.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Fascia di prezzo
0,4451 € - 0,3552 €

Livelli di giacenza
192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 25.0 mm

10198667

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,2222 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 45.0 mm

10198704

Fascia di prezzo
2,2573 € - 2,0197 €

Livelli di giacenza
27370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 6.0 mm

10198247

Fascia di prezzo
0,594 € - 0,4752 €

Livelli di giacenza
763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 10.0 mm

10198285

Fascia di prezzo
0,6638 € - 0,5301 €

Livelli di giacenza
9512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 8.0 mm

10198254

Fascia di prezzo
0,6005 € - 0,4801 €

Livelli di giacenza
342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 12.0 mm

10198292

Fascia di prezzo
0,7124 € - 0,5687 €

Livelli di giacenza
34142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 15.0 mm

10630709

Fascia di prezzo
0,7173 € - 0,5738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 10.0 mm

10198278

Fascia di prezzo
0,6761 € - 0,5399 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Fascia di prezzo
1,4791 € - 1,185 €

Livelli di giacenza
1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 60.0 mm

10199978

Fascia di prezzo
2,5543 € - 2,5543 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200018

Fascia di prezzo
1,2134 € - 0,9707 €

Livelli di giacenza
739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10200063

Fascia di prezzo
1,2905 € - 1,0336 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 50.0 mm

10200612

Fascia di prezzo
4,0394 € - 4,0394 €

Livelli di giacenza
1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Fascia di prezzo
5,9699 € - 5,3611 €

Livelli di giacenza
285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    90.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 25.0 mm

10200698

Fascia di prezzo
4,2176 € - 3,8166 €

Livelli di giacenza
599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 50.0 mm

10200506

Fascia di prezzo
2,9553 € - 2,9553 €

Livelli di giacenza
508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 10.0 mm

10200537

Fascia di prezzo
2,0939 € - 1,8711 €

Livelli di giacenza
2555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 20.0 mm

10200568

Fascia di prezzo
2,5691 € - 2,3018 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 20.0 mm

10200445

Fascia di prezzo
2,0048 € - 1,7969 €

Livelli di giacenza
994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile