Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,545 € - 0,6786 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6712 € - 0,8375 € | 15284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7068 € - 0,885 € | 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8895 € - 1,1123 € | 639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,646 € - 0,8064 € | 1237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0811 € - 1,0811 € | 934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7395 € - 0,9237 € | 16784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9949 € - 1,2415 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,6177 € - 0,7707 € | 7745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6192 € - 0,7752 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3315 € - 2,5988 € | 212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,2578 € - 1,5741 € | 3778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincato
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3761 € - 2,3761 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincato
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8509 € - 0,8509 € | 824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8212 € - 1,0247 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0974 € - 1,3722 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,185 € - 1,4791 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8019 € - 1,0009 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0543 € - 1,3172 € | 612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9707 € - 1,2134 € | 5482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare