Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5331 € - 0,6668 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9459 € - 1,1806 € | 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6311 € - 0,79 € | 12256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8139 € - 1,0184 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2251 € - 1,5296 € | 827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,894 € - 1,1182 € | 203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3321 € - 1,6632 € | 7514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0493 € - 2,287 € | 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7945 € - 0,9935 € | 8607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5767 € - 0,723 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,723 € - 0,9019 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5658 € - 0,7068 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,902 € - 1,1264 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1142 € - 1,3935 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6757 € - 0,845 € | 1864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9722 € - 1,2134 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3172 € - 3,2745 € | 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,8711 € - 2,0642 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,5543 € - 2,8364 € | 1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,782 € - 2,0048 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare