Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2039 € - 0,3724 € | 13036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,561 € - 1,9145 € | 14732 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2889 € - 1,1064 € | 56390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2096 € - 0,3824 € | 25159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3121 € - 1,0626 € | 13400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,3654 € | 7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2117 € - 0,3863 € | 42500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4603 € - 1,5734 € | 9770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2634 € - 1,0082 € | 2820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6352 € - 2,6162 € | 9245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1828 € - 0,3313 € | 26100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2521 € - 0,9666 € | 10520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,3186 € | 63220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2903 € - 1,1123 € | 5170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,371 € - 1,267 € | 3860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,296 € - 0,541 € | 14823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,3427 € | 29400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3101 € - 1,1926 € | 62680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2804 € - 0,5141 € | 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4504 € - 1,5347 € | 16730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare