Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2946 € - 0,4787 € | 8952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2917 € - 0,9934 € | 13590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7364 € - 3,0337 € | 10667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2035 € - 0,3712 € | 20900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2733 € - 0,4999 € | 10650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3087 € - 1,1897 € | 15860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3314 € - 1,1361 € | 48210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3588 € - 0,5844 € | 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2492 € - 0,4546 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3186 € - 0,5169 € | 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4078 € - 1,3979 € | 19940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8776 € - 1,0959 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0841 € - 1,3558 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7187 € - 0,8999 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0039 € - 1,2563 € | 1983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6335 € - 1,8266 € | 1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,1682 € - 2,4206 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,8539 € - 1,0648 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1065 € - 1,382 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,287 € - 2,5543 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm