Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2915 € - 0,4744 € | 12145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6806 € - 0,968 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7209 € - 1,099 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,803 € - 1,5721 € | 7107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6996 € - 1,371 € | 15352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7407 € - 1,3058 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5775 € - 1,2719 € | 2494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7942 € - 1,1953 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3795 € - 0,694 € | 11256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5353 € - 0,8724 € | 15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nichelato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8731 € - 1,705 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6727 € - 1,0579 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,0977 € - 6,3253 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8759 € - 1,7188 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1909 € - 1,6429 € | 938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3285 € - 0,5339 € | 7150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3654 € - 1,9388 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,704 € - 1,375 € | 8578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4475 € - 0,7251 € | 1232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3399 € - 0,5509 € | 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm