Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5193 € - 0,6495 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4801 € - 0,6008 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,642 € - 2,9403 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,7672 € - 1,9751 € | 1214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,441 € - 0,5509 € | 24974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,475 € - 0,5154 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2855 € - 0,3096 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2812 € - 0,3039 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2855 € - 0,3096 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zincato
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2926 € - 0,3181 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3059 € - 0,3326 € | 373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3877 € - 0,4232 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4673 € - 0,507 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,294 € - 0,3178 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2985 € - 0,3237 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5255 € - 0,5695 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nichelato
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7588 € - 0,8242 € | 1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6118 € - 0,6638 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2997 € - 0,3252 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zincato
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4247 € - 0,4633 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm