Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
25.0 mm
0,5608 € - 0,6699 € 1788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
26631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • di 36
Distanziale femmina / femmina PPS 25.0 mm

10354186


Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale maschio femmina M4 20.0 mm Acciaio

20125370

Fascia di prezzo
0,6699 € - 0,5608 €

Livelli di giacenza
1788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temprato
Male To Female Standoff M4 15.0 mm Steel

20125363


Livelli di giacenza
26631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temprato