Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3672 € - 0,4586 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3846 € - 0,4782 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3579 € - 0,4455 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4113 € - 0,5123 € | 798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9356 € - 1,1657 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3083 € - 1,6335 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4336 € - 0,539 € | 1298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6593 € - 0,8242 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3697 € - 0,4648 € | 1056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4217 € - 0,5286 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,0894 € - 1,3622 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,886 € - 2,1088 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,34 € - 0,4232 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3311 € - 0,4128 € | 805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3846 € - 0,4782 € | 1108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4826 € - 0,6073 € | 21600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5093 € - 0,6385 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5123 € - 0,64 € | 3830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3638 € - 0,4544 € | 465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4707 € - 0,588 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare