Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4176 € - 0,4531 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3464 € - 2,5988 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0097 € - 8,8257 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3749 € - 0,4715 € | 17700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,6781 € - 1,8711 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9516 € - 1,1874 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,286 € - 1,6038 € | 452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,75 € - 0,9346 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0276 € - 1,2845 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5741 € - 1,7523 € | 418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,7572 € - 8,2332 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 2,4999 € - 2,7982 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1088 € - 2,3464 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,4453 € - 7,6095 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,017 € - 2,2442 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,4156 € - 7,5471 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,3579 € - 0,447 € | Richiedi il lead time qui |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2911 € - 0,3167 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zincato
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4173 € - 0,4514 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4502 € - 0,4872 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm