Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3877 € - 0,4232 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4291 € - 0,4678 € | 867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9305 € - 2,1533 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,1038 € - 6,7986 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,3579 € - 0,447 € | 1074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8936 € - 1,5721 € | 5338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,3539 € - 2,9742 € | 1257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,2392 € - 0,4359 € | 145600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,2377 € - 4,2631 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,643 € - 1,0112 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2747 € - 0,5013 € | 24800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,0678 € - 3,9515 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,66 € - 1,2945 € | 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,735 € - 1,4446 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,3238 € - 3,9602 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,6189 € - 1,3653 € | 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,1557 € - 2,0394 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,5277 € - 7,7829 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincato
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,6091 € - 1,1949 € | 663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3222 € - 0,3489 € | 698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zincato
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm