Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3311 € - 0,4128 € | 805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3638 € - 0,4544 € | 465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4707 € - 0,588 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,447 € - 0,5583 € | 3570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5257 € - 0,6564 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4192 € - 0,4192 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3846 € - 0,4782 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,543 € - 0,6791 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,642 € - 2,9403 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,0642 € - 2,3018 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,8958 € - 3,2226 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,6037 € - 10,042 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,1747 € - 1,463 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,3066 € - 2,5548 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,0397 € - 3,3948 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,0938 € - 11,2583 € | 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,3579 € - 0,447 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,392 € - 0,493 € | Richiedi il lead time qui |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3652 € - 0,3959 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5266 € - 0,6372 € | 1676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm