Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,6489 € - 0,8093 € Richiedi il lead time qui
M3
5.5 mm
Senza finitura
6.0 mm
18.0 mm
0,8227 € - 1,0276 € Richiedi il lead time qui
M3
5.5 mm
Senza finitura
6.0 mm
35.0 mm
0,4113 € - 0,5123 € 798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
6.0 mm
40.0 mm
0,4016 € - 0,5007 € 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Zincato
6.0 mm
6.0 mm
0,3672 € - 0,4586 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Zincato
6.0 mm
13.0 mm
0,32 € - 0,3994 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
6.0 mm
11.0 mm
0,3445 € - 0,4291 € 1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
6.0 mm
15.0 mm
0,3579 € - 0,4455 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
6.0 mm
20.0 mm
0,4431 € - 0,5539 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4NC-4NC
5.0 mm
Nichelato
12.0 mm
5.0 mm
0,392 € - 0,493 € 1059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3-4NC
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
5.0 mm
0,5482 € - 0,6846 € Richiedi il lead time qui
M2.5
5.0 mm
Senza finitura
6.0 mm
12.0 mm
0,6747 € - 0,8437 € Richiedi il lead time qui
M2.5
5.0 mm
Senza finitura
6.0 mm
25.0 mm
0,5312 € - 0,6633 € Richiedi il lead time qui
M2.5
5.0 mm
Senza finitura
6.0 mm
10.0 mm
0,6079 € - 0,7599 € Richiedi il lead time qui
M2.5
5.0 mm
Senza finitura
6.0 mm
18.0 mm
0,5212 € - 0,5667 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
6.0 mm
20.0 mm
0,4291 € - 0,4678 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
6.0 mm
10.0 mm
0,5584 € - 0,6973 € Richiedi il lead time qui
M2.5
5.0 mm
Senza finitura
6.0 mm
11.0 mm
0,4336 € - 0,539 € 1298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Zincato
6.0 mm
25.0 mm
0,6593 € - 0,8242 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Zincato
6.0 mm
50.0 mm
0,4217 € - 0,5286 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
6.0 mm
45.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 18.0 mm

10200827

Fascia di prezzo
0,8093 € - 0,6489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 35.0 mm

10200865

Fascia di prezzo
1,0276 € - 0,8227 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 40.0 mm

10199275

Fascia di prezzo
0,5123 € - 0,4113 €

Livelli di giacenza
798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 6.0 mm

10199312

Fascia di prezzo
0,5007 € - 0,4016 €

Livelli di giacenza
2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 13.0 mm

10199350

Fascia di prezzo
0,4586 € - 0,3672 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 11.0 mm

10199152

Fascia di prezzo
0,3994 € - 0,32 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 15.0 mm

10199190

Fascia di prezzo
0,4291 € - 0,3445 €

Livelli di giacenza
1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 20.0 mm

10199237

Fascia di prezzo
0,4455 € - 0,3579 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale sub-D Esagonale 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10235416

Fascia di prezzo
0,5539 € - 0,4431 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale sub-D Esagonale 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201336

Fascia di prezzo
0,493 € - 0,392 €

Livelli di giacenza
1059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10445839

Fascia di prezzo
0,6846 € - 0,5482 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10632963

Fascia di prezzo
0,8437 € - 0,6747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10630617

Fascia di prezzo
0,6633 € - 0,5312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10634271

Fascia di prezzo
0,7599 € - 0,6079 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 20.0 mm

10635803

Fascia di prezzo
0,5667 € - 0,5212 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 10.0 mm

10337233

Fascia di prezzo
0,4678 € - 0,4291 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10445822

Fascia di prezzo
0,6973 € - 0,5584 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 25.0 mm

10199398

Fascia di prezzo
0,539 € - 0,4336 €

Livelli di giacenza
1298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 50.0 mm

10199435

Fascia di prezzo
0,8242 € - 0,6593 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 45.0 mm

10199282

Fascia di prezzo
0,5286 € - 0,4217 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato