Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,3441 € - 1,1748 € 16313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
Zinco
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
M4;Self Tapping
7.0 mm
Zincato
10.0 mm
25.0 mm
0,2676 € - 0,4886 € 5286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nichelato
5.0 mm
5.0 mm
0,7166 € - 1,4049 € 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4;Self Tapping
7.0 mm
Zincato
10.0 mm
30.0 mm
0,3905 € - 1,3312 € 11490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
10.0 mm
20.0 mm
0,3659 € - 0,4518 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
6.5 mm
13.0 mm
0,4441 € - 0,9804 € 13413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
10.0 mm
30.0 mm
0,49 € - 1,0806 € 10700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
10.0 mm
35.0 mm
0,3951 € - 0,643 € Richiedi il lead time qui
M4;Self Tapping
7.0 mm
Nichelato
10.0 mm
30.0 mm
0,4097 € - 1,3947 € 21288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
10.0 mm
25.0 mm
0,922 € - 3,3906 € 2126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
10.0 mm
60.0 mm
0,2974 € - 1,1421 € 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
7.5 mm
15.0 mm
0,4305 € - 0,6996 € Richiedi il lead time qui
M4
7.0 mm
Nichelato
8.0 mm
16.0 mm
0,3073 € - 0,4985 € 3332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4;Self Tapping
5.5 mm
Nichelato
5.0 mm
10.0 mm
0,2577 € - 0,4716 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Nichelato
2.5 mm
5.0 mm
0,2421 € - 0,4418 € 38250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
6.0 mm
12.0 mm
0,5764 € - 1,2704 € 84700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
10.0 mm
Nichelato
10.0 mm
50.0 mm
0,177 € - 0,3229 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
2.5 mm
5.0 mm
0,4042 € - 0,6559 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
10.0 mm
25.0 mm
0,6515 € - 1,024 € 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
15.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio maschio M3 8.0 mm

20071332

Fascia di prezzo
1,1748 € - 0,3441 €

Livelli di giacenza
16313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Finitura
    Zinco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
Distanziale maschio femmina Acciaio temprato

20054939


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina M3 5.0 mm Acciaio

20071271

Fascia di prezzo
0,4886 € - 0,2676 €

Livelli di giacenza
5286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm 30.0 mm Acciaio

20054946

Fascia di prezzo
1,4049 € - 0,7166 €

Livelli di giacenza
217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina 7.0 mm M4 20.0 mm Acciaio

20054311

Fascia di prezzo
1,3312 € - 0,3905 €

Livelli di giacenza
11490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm M3 13.0 mm Acciaio

20054168

Fascia di prezzo
0,4518 € - 0,3659 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina 7.0 mm M4 30.0 mm Acciaio

20054335

Fascia di prezzo
0,9804 € - 0,4441 €

Livelli di giacenza
13413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina 7.0 mm M4 35.0 mm Acciaio

20054342

Fascia di prezzo
1,0806 € - 0,49 €

Livelli di giacenza
10700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm 30.0 mm Acciaio temperato

20054908

Fascia di prezzo
0,643 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina 7.0 mm M4 25.0 mm Acciaio

20054328

Fascia di prezzo
1,3947 € - 0,4097 €

Livelli di giacenza
21288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina 7.0 mm M4 60.0 mm Acciaio

20054373

Fascia di prezzo
3,3906 € - 0,922 €

Livelli di giacenza
2126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina M2.5 15.0 mm

20124441

Fascia di prezzo
1,1421 € - 0,2974 €

Livelli di giacenza
14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M4 16.0 mm

20124601

Fascia di prezzo
0,6996 € - 0,4305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    16.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina M3 10.0 mm Acciaio

20125356

Fascia di prezzo
0,4985 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
3332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M4 5.0 mm

20124588

Fascia di prezzo
0,4716 € - 0,2577 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Fascia di prezzo
0,4418 € - 0,2421 €

Livelli di giacenza
38250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina M3 50.0 mm

20124571

Fascia di prezzo
1,2704 € - 0,5764 €

Livelli di giacenza
84700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M2.5 5.0 mm

20124403

Fascia di prezzo
0,3229 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 25.0 mm

20124557

Fascia di prezzo
0,6559 € - 0,4042 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Fascia di prezzo
1,024 € - 0,6515 €

Livelli di giacenza
114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile